??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6212MA-20-10 - Módulo de fixação, mecânico
Lista de peças
561993
Nº enc.
561993
Tamanho
B10
ficha de catálogo
PDF
+/- 0.01
40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1 F7
15 mm
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
Peso
1.3 kg
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772022693
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD