??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6212MA-20-10 - Módulo de fijación, mecánico
Lista de materiales
561993
N° de pedido
561993
Tamaño
B10
ficha de catálogo
PDF
+/- 0.01
40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1 F7
15 mm
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
Peso
1.3 kg
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
4020772022693
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD