??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6212MA-20-10 - Clamping module, mechanical
Bill of material
561993
Order No.
561993
Size
B10
catalog sheet
PDF
+/- 0.01
40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1 F7
15 mm
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
Weight
1.3 kg
Customs tariff number
84662020
European Article Number
4020772022693
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей