??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6210IL - Elemento de montaje BP10.3 y BP20, neumático, con indexación
Lista de materiales
534495
N° de pedido
Tamaño
ficha de catálogo
PDF
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
Fuerza de sujeción
kN
Diámetro
13.5 mm
Diámetro
114 mm
Diámetro
25 mm
Diámetro
16 mm
Diámetro
32 mm
E
11.25 mm
H
100 mm
H1
40 mm
K
8 mm
S1
5.5 mm
Peso
g
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD