??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210IL - Aufbauelement BP10.3 und BP20, pneumatisch mit Indexierung
Stückliste
534495
Bestell-Nr.
Größe
Katalogblatt
PDF
Einzugs-/Verschlusskraft bis
kN
Haltekraft
kN
Durchmesser
13.5 mm
Durchmesser
114 mm
Durchmesser
25 mm
Durchmesser
16 mm
Durchmesser
32 mm
E
11.25 mm
H
100 mm
H1
40 mm
K
8 mm
S1
5.5 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen