??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6210IH - Elemento de construção BH20, hidráulico, com indexação
Lista de peças
534412
Nº enc.
534412
Tamanho
BH20
ficha de catálogo
PDF
Força de admissão/fecho até
20 kN
Força de retenção
55 kN
Diâmetro
13.5 mm
Diâmetro
114 mm
Diâmetro
25 mm
Diâmetro
16 mm
Diâmetro
32 mm
E
11.25 mm
H
100 mm
H1
40 mm
K
8 mm
S1
5.5 mm
Peso
7154 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772534417
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD