??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210IH - Élément de structure BH20, hydraulique, avec indexation
Nomenclature
534412
N° de référence
534412
Modèle
BH20
fiche de catalogue
PDF
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
20 kN
Force de maintien
55 kN
Diamètre
13.5 mm
Diamètre
114 mm
Diamètre
25 mm
Diamètre
16 mm
Diamètre
32 mm
E
11.25 mm
H
100 mm
H1
40 mm
K
8 mm
S1
5.5 mm
Poids
7154 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772534417
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés