??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210IA - Adapter Reduzierung von KH20, KP20, KP10.3 auf B10 mit Indexierung
Stückliste
532499
Bestell-Nr.
532499
Größe
B10
Katalogblatt
PDF
+/-0,01
50 mm
Durchmesser
13.5 mm
Durchmesser
112 mm
Durchmesser
25 mm
Durchmesser
16 mm
Durchmesser
15 mm
Durchmesser
78 mm
Zylinderschraube
M12 x 50 mm
E1
9.0 mm
E2
13 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
K
8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
Gewicht
2923 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772532499
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen