??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6210IA - Adaptador Redução de KH20, KP20, KP10.3 para B10 com indexação
Lista de peças
532499
Nº enc.
532499
Tamanho
B10
ficha de catálogo
PDF
+/-0,01
50 mm
Diâmetro
13.5 mm
Diâmetro
112 mm
Diâmetro
25 mm
Diâmetro
16 mm
Diâmetro
15 mm
Diâmetro
78 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica
M12 x 50 mm
E1
9.0 mm
E2
13 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
K
8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
Peso
2923 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772532499
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD