??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210A - Réduction d'adaptateur de KH20, KP20, KP10.3 à B10
Nomenclature
534750
N° de référence
534750
Modèle
B10
fiche de catalogue
PDF
+/-0,01
50 mm
B1
13.5 mm
Diamètre
112 mm
Diamètre
25 mm
Diamètre
16 mm
Diamètre
15 mm
Diamètre
78 mm
Vis cylindrique
M12 x 50
E1
11.5 mm
E2
13.00 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
Poids
2923 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772534752
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés