??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210A - Adapter Reduzierung von KH20, KP20, KP10.3 auf B10
Stückliste
534750
Bestell-Nr.
534750
Größe
B10
Katalogblatt
PDF
+/-0,01
50 mm
B1
13.5 mm
Durchmesser
112 mm
Durchmesser
25 mm
Durchmesser
16 mm
Durchmesser
15 mm
Durchmesser
78 mm
Zylinderschraube
M12 x 50
E1
11.5 mm
E2
13.00 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
Gewicht
2923 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772534752
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen