??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6210A - Adaptador para la reducción de KH20, KP20, KP10.3 a B10
Lista de materiales
534750
N° de pedido
534750
Tamaño
B10
ficha de catálogo
PDF
+/-0,01
50 mm
B1
13.5 mm
Diámetro
112 mm
Diámetro
25 mm
Diámetro
16 mm
Diámetro
15 mm
Diámetro
78 mm
Tornillo cilíndrico
M12 x 50
E1
11.5 mm
E2
13.00 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
Peso
2923 g
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
4020772534752
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD