??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6206S4L - Station de bridage à 4 modules pneumatique
Nomenclature
550251
N° de référence
Modèle
fiche de catalogue
PDF
Déverrouillage
pneumatique
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
kN
Force de retenue
kN
Pression de fonctionnement à l'ouverture
bar
A
mm
B
mm
C
mm
D
200 mm
E
mm
G
200 mm
H
250 - 252 mm
HA
mm
Diamètre
20 mm
Diamètre
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
R
G1/4 Pouce
Poids
g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés