??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6206S4L - Pneumatische 4-fach Spannstation
Stückliste
550251
Bestell-Nr.
Größe
Katalogblatt
PDF
Entriegelung
pneumatisch
Einzugs-/Verschlusskraft bis
kN
Haltekraft
kN
Betriebsdruck, Öffnen
bar
A
mm
B
mm
C
mm
D
200 mm
E
mm
G
200 mm
H
250 - 252 mm
HA
mm
Durchmesser
20 mm
Durchmesser
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
R
G1/4 Zoll
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen