??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6206S4L - Estación tensora cuádruple
Lista de materiales
550251
N° de pedido
Tamaño
ficha de catálogo
PDF
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
Fuerza de sujeción
kN
Desbloqueo
neumática
Presión de servicio para la apertura
bar
A
mm
B
mm
C
mm
D
200 mm
E
mm
G
200 mm
H
250 - 252 mm
HA
mm
Diámetro
20 mm
Diámetro
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
Peso
g
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD