??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6206S4L - Estação de fixação quádrupla
Lista de peças
550251
Nº enc.
Tamanho
ficha de catálogo
PDF
Desbloqueio
pneumática
Força de admissão/fecho até
kN
Força de retenção
kN
Pressão operacional Abrir
bar
A
mm
B
mm
C
mm
D
200 mm
E
mm
G
200 mm
H
250 - 252 mm
HA
mm
Diâmetro
20 mm
Diâmetro
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
R
G1/4 polegada
Peso
g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD