??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6206 S6L - 6-fach Spannstation
Stückliste
550252
Bestell-Nr.
Größe
Katalogblatt
PDF
Einzugs-/Verschlusskraft bis
kN
Haltekraft
kN
Entriegelung
pneumatisch
Betriebsdruck, Öffnen
bar
A
mm
B
mm
C
265 mm
D
200 mm
E
400 mm
F
mm
G
126 mm
H
200 mm
HA
mm
J
250 - 252 mm
Durchmesser
20 mm
Durchmesser
13.5 mm
S
mm
SM
200 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen