??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6204HA - Module de serrage à intégrer 10.2
Nomenclature
427369
N° de référence
427369
Modèle
KH10.2
fiche de catalogue
PDF
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
10 kN
Force de maintien
25 kN
Ouverture
hydraulique
Pression de fonctionnement à l'ouverture
50 - 60 bar
Soufflage
pneumatique
Diamètre
112 mm
Diamètre
22 mm
Diamètre
50 mm
H
30 mm
HA
8 mm
K
0 mm
L
0 mm
Diamètre
77 mm
Filetage
M 6 mm
T
22 mm
Poids
600 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772427368
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés