??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6204HA - Módulo de fixação de embutir 10.2
Lista de peças
427369
Nº enc.
427369
Tamanho
KH10.2
ficha de catálogo
PDF
Força de admissão/fecho até
10 kN
Força de retenção
25 kN
Abertura
hidráulico
Pressão operacional Abrir
50 - 60 bar
Descarga
pneumática
Diâmetro
112 mm
Diâmetro
22 mm
Diâmetro
50 mm
H
30 mm
HA
8 mm
K
0 mm
L
0 mm
Diâmetro
77 mm
Rosca
M 6 mm
T
22 mm
Peso
600 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772427368
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD