??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6204HA - Módulo de fijación para instalación 10.2
Lista de materiales
427369
N° de pedido
427369
Tamaño
KH10.2
ficha de catálogo
PDF
Fuerza de cierre/alimentación hasta
10 kN
Fuerza de sujeción
25 kN
Apertura
hidráulico
Presión de servicio para la apertura
50 - 60 bar
Soplado
neumática
Diámetro
112 mm
Diámetro
22 mm
Diámetro
50 mm
H
30 mm
HA
8 mm
K
0 mm
L
0 mm
Diámetro
77 mm
Rosca
M 6 mm
T
22 mm
Peso
600 g
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
4020772427368
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD