??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6203S4L-150 - Station de bridage à 4 modules pneumatique
Nomenclature
533034
N° de référence
533034
Modèle
SP150
fiche de catalogue
PDF
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
4 x 235 N
Force de maintien
4 x 6000 N
Ouverture
pneumatique
A
96 mm
B
96 mm
C
15 mm
F
42 mm
G
20 mm
H
8 mm
Diamètre
25.000 mm
Filetage
M12 mm
S
100 mm
SM
60 mm
Poids
2400 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772533038
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés