??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 de ago. de 2022. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6102ZN - Pino de fixação para módulo de fixação High-End "turbina"
Lista de peças
426502
Nº enc.
Identificação
Tamanho
K23
Diâmetro
mm
Diâmetro
25 mm
Diâmetro
68 mm
Diâmetro
6.4 mm
Diâmetro
50
H
38 mm
H2
23 mm
H1
10 mm
T
5 mm
Peso
370 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD