??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 5030ZA-03 - Antenne IP67
Nomenclature
564143
N° de référence
564143
Longueur des câbles de raccordement
1.0 m
Raccord
RP-SMA
Type de protection
IP67
Diamètre
45 mm
Filetage
7/16-14UNC
L1
77 mm
L2
1000 mm
max.
6.5 mm
L
1105.5 mm
Surplats
10 mm
Poids
104 g
Numéro du tarif douanier
85444290
Numéro d'article européen
4020772250133
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés