??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5020-M03 - Mikroschalter IP67
Stückliste
556264
Bestell-Nr.
Typ
Edelstahlgehäuse
Genauigkeit
0.01 mm
Hub
0.3 mm
Länge Anschlusskabel
mm
Schutzart
IP67
B
3 mm
Durchmesser
11.5 mm
Durchmesser
9 mm
Gewinde
M8 x 1 mm
Gewinde
M 10 x 0.75 mm
L
mm
L2
19.5 mm
Schlüsselweite
8 mm
SW - 6kt Mutter
13 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85444290
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen