??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 479 - Drücker-Rosette
Stückliste
15545
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Ausführung
E
32 mm
C
87 mm
Materialdicke
7 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
83024110
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen