??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 2975PB - Pole extension, movable
Bill of material
550746
Order No.
550746
Size
50
L
49 mm
B
48 mm
HMIN
28 mm
HMAX
32 mm
Weight
440 g
Customs tariff number
85059090
European Article Number
4020772001049
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드