??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1650-220 - Pinça sem unidade de compensação, hidráulica
Lista de peças
557744
Nº enc.
Nº Artigo
Expansão de pinça
Pressão de funcionamento P min
bar
Pressão de funcionamento P máx
bar
Curso
23 mm
Força de preensão F
1000 N
Diâmetro
80 mm
Diâmetro
16 mm
L1
53 mm
L3
50 mm
Peso
g
Número de tarifa alfandegária
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Manutenção
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD