??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1600R - Greifeinsaetze für Greifer - Rohlinge
Stückliste
561704
Bestell-Nr.
Material
L1
50 mm
L2
80 mm
L3
8 mm
L4
12 mm
L5
30 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662098
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen