??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1600P - Greifeinsätze für Greifer - Prisma
Stückliste
538140
Bestell-Nr.
538140
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
L4
12 mm
Greifer L5=80
0-40 mm
Greifer L5=80
12.5-39 mm
Greifer L5=100
0-59 mm
Greifer L5=100
12.5-56.0 mm
Gewicht
200 g
Zolltarifnummer
84669400
Europäische Artikelnummer
4020772538149
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen