??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1600P - Encaixes de pinças para pinça - Prisma
Lista de peças
538140
Nº enc.
538140
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
L4
12 mm
Pinça L5=80
0-40 mm
Pinça L5=80
12.5-39 mm
Pinça L5=100
0-59 mm
Pinça L5=100
12.5-56.0 mm
Peso
200 g
Número de tarifa alfandegária
84669400
Número de Artigo Europeu
4020772538149
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD