??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1590MSLN - Markiernadel, passend für Nr. 1550MSL
Stückliste
550482
Bestell-Nr.
Typ
Ausführung
Zentrische Markiernadeln
Durchmesser
3 mm
L1
42 mm
Radius
mm
Gewicht
4 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen