??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1590MSL - Marcador AMF Slimline, Ferramenta de marcação
Lista de peças
550226
Nº enc.
550226
WELDON
12
Diâmetro
3 mm
Diâmetro
12 mm
Diâmetro
6 mm
L1
95 mm
L2
86 mm
L3
9.5 mm
L4
59 mm
L5
44 mm
L6
75 mm
Peso
29 g
Número de tarifa alfandegária
84663000
Número de Artigo Europeu
4020772000226
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD