??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1590MSL - AMF-Marker Slimline, Outil de repérage
Nomenclature
550226
N° de référence
550226
WELDON
12
Diamètre
3 mm
Diamètre
12 mm
Diamètre
6 mm
L1
95 mm
L2
86 mm
L3
9.5 mm
L4
59 mm
L5
44 mm
L6
75 mm
Poids
29 g
Numéro du tarif douanier
84663000
Numéro d'article européen
4020772000226
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés