??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1590MSL - AMF-Marker Slimline, Herramienta de marcado
Lista de materiales
550226
N° de pedido
550226
WELDON
12
Diámetro
3 mm
Diámetro
12 mm
Diámetro
6 mm
L1
95 mm
L2
86 mm
L3
9.5 mm
L4
59 mm
L5
44 mm
L6
75 mm
Peso
29 g
Número de arancel aduanero
84663000
Número de artículo europeo
4020772000226
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD