??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1580MS - Marcador AMF Small, Ferramenta de marcação
Lista de peças
550225
Nº enc.
550225
WELDON
12
Diâmetro
3 mm
Diâmetro
12 mm
L1
69 mm
L2
66 mm
L3
3.5 mm
L4
49 mm
L5
34 mm
Peso
21 g
Número de tarifa alfandegária
84663000
Número de Artigo Europeu
4020772550202
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD