??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1580MS - AMF-Marker Small, Outil de repérage
Nomenclature
550225
N° de référence
550225
WELDON
12
Diamètre
3 mm
Diamètre
12 mm
L1
69 mm
L2
66 mm
L3
3.5 mm
L4
49 mm
L5
34 mm
Poids
21 g
Numéro du tarif douanier
84663000
Numéro d'article européen
4020772550202
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés