??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1580MS - AMF-Marker Small, Markierungswerkzeug
Stückliste
550225
Bestell-Nr.
550225
Weldon
12
Durchmesser
3 mm
Durchmesser
12 mm
L1
69 mm
L2
66 mm
L3
3.5 mm
L4
49 mm
L5
34 mm
Gewicht
21 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
4020772550202
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen