??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1580MS - AMF-Marker Small, Herramienta de marcado
Lista de materiales
550225
N° de pedido
550225
WELDON
12
Diámetro
3 mm
Diámetro
12 mm
L1
69 mm
L2
66 mm
L3
3.5 mm
L4
49 mm
L5
34 mm
Peso
21 g
Número de arancel aduanero
84663000
Número de artículo europeo
4020772550202
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD