??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1570MMN - Marking needle, fits No. 1550MM
Bill of material
550479
Order No.
Needle
Design
Diameter
3 mm
L1
36 mm
Radius
mm
eccentricity
mm
Weight
3 g
Customs tariff number
84663000
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей