??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1550MXLN - Markiernadel, passend für Nr. 1550MXL
Stückliste
550469
Bestell-Nr.
Nadel
Ausführung
Durchmesser
4 mm
L1
47 mm
Radius
mm
Exzentrizität
mm
Gewicht
8 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen