??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1520CZ-KG - Rótula
Lista de materiales
17699
N° de pedido
17699
RPM máx.
60 1/min
Presión mín. lubricante refrigerador
5 bar
Presión máx. lubricante refrigerador
120 bar
Presión mín. aire
5 bar
Presión máx. aire
10 bar
Diámetro
8 mm
Rosca
G1/4 Zoll
Rosca
G 1/4 Zoll
L1
33 mm
L2
8 mm
L3
15 mm
SW (entrecaras)
24 mm
Peso
70 g
Número de arancel aduanero
84663000
Número de artículo europeo
4020772017699
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD