??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1520CZ-KG - Kugelgelenk
Stückliste
17699
Bestell-Nr.
17699
max. Drehzahl
60 1/min
min. KSS Druck
5 bar
max. KSS Druck
120 bar
min. Luftdruck
5 bar
max. Luftdruck
10 bar
Durchmesser
8 mm
Gewinde
G1/4 Zoll
Gewinde
G 1/4 Zoll
L1
33 mm
L2
8 mm
L3
15 mm
Schlüsselweite
24 mm
Gewicht
70 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
4020772017699
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen