??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1520CZ-KG - Articulação esférica
Lista de peças
17699
Nº enc.
17699
Número máximo de rotações
60 1/min
Pressão KSS mín.
5 bar
Pressão KSS máx.
120 bar
Pressão de ar mín.
5 bar
Pressão de ar máx.
10 bar
Diâmetro
8 mm
Rosca
G1/4 Zoll
Rosca
G 1/4 Zoll
L1
33 mm
L2
8 mm
L3
15 mm
Tamanho da chave
24 mm
Peso
70 g
Número de tarifa alfandegária
84663000
Número de Artigo Europeu
4020772017699
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD