??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1520CZ-A - Adaptador
Lista de materiales
17673
N° de pedido
17673
RPM máx.
400 1/min
Presión mín. lubricante refrigerador
5 bar
Presión máx. lubricante refrigerador
120 bar
Presión mín. aire
5 bar
Presión máx. aire
10 bar
Diámetro
5 mm
Rosca
G1/4 Zoll
Rosca
G1/8 Zoll
L1
19 mm
L2
6 mm
L3
8 mm
SW (entrecaras)
17 mm
Peso
16 g
Número de arancel aduanero
84663000
Número de artículo europeo
4020772017675
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD