??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1510CZ - Manometer
Stückliste
17715
Bestell-Nr.
17715
Durchmesser
44 mm
L1
26.0 mm
Gewinde
G 1/8"
L2
34 mm
L3
46 mm
L4
SW14 mm
max. Drehzahl
120 1/min
min. KSS Druck
5 bar
max. KSS Druck
100 bar
Gewicht
67 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
4020772017712
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen