??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1510CZ - Manómetro
Lista de materiales
17715
N° de pedido
17715
Diámetro
44 mm
L1
26.0 mm
Rosca
G 1/8"
L2
34 mm
L3
46 mm
L4
SW14 mm
RPM máx.
120 1/min
Presión mín. lubricante refrigerador
5 bar
Presión máx. lubricante refrigerador
100 bar
Peso
67 g
Número de arancel aduanero
84663000
Número de artículo europeo
4020772017712
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD