??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1510CBVC - AMF-Cleaner, exécution Ball Vertikal Control
Nomenclature
17590
N° de référence
17590
WELDON
16
Diamètre
16 mm
Diamètre
60 mm
L1
110 mm
Profondeur d'enfichage
40 mm
Vitesse de rotation maximale
65 1/min
Pression KSS min.
5 bar
Pression KSS max.
120 bar
Poids
330 g
Numéro du tarif douanier
84663000
Numéro d'article européen
4020772017590
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés