??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1510CBVC - AMF-Cleaner, Ball vertikal
Stückliste
17590
Bestell-Nr.
17590
Weldon
16
Durchmesser
16 mm
Durchmesser
60 mm
L1
110 mm
Einstecktiefe
40 mm
max. Drehzahl
65 1/min
min. KSS Druck
5 bar
max. KSS Druck
120 bar
Gewicht
330 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
4020772017590
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen