??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1510CBH - Cleaner, versione Ball Horizontal
Bill of material
17582
Order No.
17582
WELDON
16
Diameter
16 mm
L1
120 mm
L2
64 mm
Insertion depth
40 mm
max. r.p.m.
100 1/min
min. KSS pressure
5 bar
max. KSS pressure
100 bar
Weight
400 g
Customs tariff number
84663000
European Article Number
4020772017583
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей