??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1510CBH - Cleaner, versión Ball Horizontal
Lista de materiales
17582
N° de pedido
17582
WELDON
16
Diámetro
16 mm
L1
120 mm
L2
64 mm
Profundidad de inserción
40 mm
RPM máx.
100 1/min
Presión mín. lubricante refrigerador
5 bar
Presión máx. lubricante refrigerador
100 bar
Peso
400 g
Número de arancel aduanero
84663000
Número de artículo europeo
4020772017583
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD